Produktnummer: RSFM 12 M

M12 Standard Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 12-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 30 V Wechselstrom/Gleichstrom, 1.5 A

M12 Standard Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 12-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 30 V Wechselstrom/Gleichstrom, 1.5 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSFM 12 M

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
brown blue white green pink yellow black grey red purple grey-pink red-blue

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckseite

M12

Anschlussseite

Verseilte Drähte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage

Anzahl der Pins

12

Kodierung, Seite 1

A

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Nennspannung

30 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

1.5 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Crimp

Gewindegröße

M16x1,5

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU-GF

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Vernickelt

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Zubehör gesondert zu bestellen

000-025-049 Befestigungsmutter M16x1,5

Kabelnummer

908 44

Leiterquerschnitt

0.227 mm²

Anzahl der Drähte

12

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,45 mm ± 0,1 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 20 °C - + 90 °C

UL Kabeltyp

AWM: 1007

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1

Farben der Kabelseele

Blau, Braun, Rot, Grün, Gelb, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Violett, Grau/Pink, Rot/Blau

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbaustecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu realisieren, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend gestaltet werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbaustecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu realisieren, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend gestaltet werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
17072 RSFM 12/0,2 M 0.2 m
86154 RSFM 12/0,5 M 0.5 m