Produktnummer: RSM 5-507
M8 Snap-In Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Stecker, gerade, 5-polig, B-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 3 A; schwarzes PVC-Kabel, 5-adrig, 0,25 mm²
M8 Snap-In Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Stecker, gerade, 5-polig, B-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 3 A; schwarzes PVC-Kabel, 5-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs