Produktnummer: RSM 5-RKMW 5-506
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, B-kodierter, durchscheinender 5-poliger M8-Snap-In-Stecker auf gewinkelte, B-kodierte, durchscheinende 5-polige M8-Snap-In-Buchse, 50 V AC / 60 V DC, 3 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,25 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, B-kodierter, durchscheinender 5-poliger M8-Snap-In-Stecker auf gewinkelte, B-kodierte, durchscheinende 5-polige M8-Snap-In-Buchse, 50 V AC / 60 V DC, 3 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs