Produktnummer: RSMEDGN 4
M8 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz (Edelstahlgehäuse), M8 Schraube – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmtes, metallicgraues Gehäuse, 30 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A (24 AWG)
M8 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz (Edelstahlgehäuse), M8 Schraube – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmtes, metallicgraues Gehäuse, 30 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A (24 AWG)