Produktnummer: RSMEH 4
M8-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit transluzentem Ring, M8 Snap-In - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A
M8-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit transluzentem Ring, M8 Snap-In - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A