Produktnummer: RSMEJ 3
M8-Einsatz-Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit durchscheinendem Ring, M8-Snap-In – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallisch graues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A (24 AWG)
M8-Einsatz-Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit durchscheinendem Ring, M8-Snap-In – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallisch graues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A (24 AWG)