Produktnummer: RSMEJ 4
M8-Einsatz-Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit durchscheinendem Ring, M8-Snap-In – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A (24 AWG)
M8-Einsatz-Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit durchscheinendem Ring, M8-Snap-In – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A (24 AWG)