Produktnummer: RSMF 3

M8 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M8 - Steckseite, Litzen - Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A

M8 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M8 - Steckseite, Litzen - Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSMF 3

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M8 Standard

Steckseite

M8

Anschlussseite

Verseilte Drähte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage

Anzahl der Pins

3

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Schnapp- und Schraubensicherung

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 Wechselstrom/60 Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

3 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Lötverbindung

Gewindegröße

M8x0,5

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 85 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 50 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-104

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Cu/Ni

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 8x1: 30 Ncm, handfest

Zubehör gesondert zu bestellen

000-011-644 Montagemutter M8

Kabelnummer

908 44

Leiterquerschnitt

0.227 mm²

Anzahl der Drähte

3

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,45 mm ± 0,1 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 20 °C - + 90 °C

UL Kabeltyp

AWM: 1007

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1

Farben der Kabelseele

schwarz, blau, braun

UL-Datei

E104696

UL

UL 2238; UR

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
3312 RSMF 3/1,07 M
14295 RSMF 3/0,2 M 0.2 m
8397 RSMF 3/1,40 M 1.40 m
11672 RSMF 3/0,5 M 0.5 m
700000153 RSMF 3/0,5 M 0.5 m
3105 RSMF 3/0,6 M 0.6 m