Produktnummer: RSMV 3-RKMWV/LED A 3-260
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, durchscheinender 3-poliger M8-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardsteckerbuchse mit 2 x LEDs (PNP), 10–30 V DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel,...
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, durchscheinender 3-poliger M8-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardsteckerbuchse mit 2 x LEDs (PNP), 10–30 V DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs