Produktnummer: RSMV 4-07

M8 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Stecker, gerade, 4-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²

M8 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Stecker, gerade, 4-polig, A-kodiert, durchscheinendes Gehäuse, 30 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M8 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

30 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-104

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 8x1: 30 Ncm, handfest

Kabelnummer

007

Leiterquerschnitt

0.25 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Orange

Kabeldurchmesser D

ø 5,0 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø1.35 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

40 °C + 90 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

+ 5 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 2464

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
17068 RSMV 4-07/0,2 M 0.2 m
14419 RSMV 4-07/0,3 M 0.3 m
14614 RSMV 4-07/0,6 M 0.6 m
934636325 RSMV 4-07/1,5 M 1.5 m
11713 RSMV 4-07/2 M 2 m
700000091 RSMV 4-07/2 M 2 m
11714 RSMV 4-07/5 M 5 m
11712 RSMV 4-07/10 M 10 m
110053 RSMV 4-07/15 M 15 m