Produktnummer: RSMWV 3-RKMV 3-224

Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, gewinkelter, durchscheinender 3-poliger M8-Standardstecker auf gerade, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardsteckerbuchse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²

Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, gewinkelter, durchscheinender 3-poliger M8-Standardstecker auf gerade, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardsteckerbuchse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M8 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

3

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-104

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 8x1: 30 Ncm, handfest

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Kabelnummer

224

Leiterquerschnitt

0.34 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Schwarz ähnlich RAL 9005

Kabeldurchmesser D

ø 4,30 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,30 ± 0,10 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend weichmacherdiffusionsfrei; Ausschluss von PVC und Silikon; frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M8 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

3

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL), Seite 2

max. + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, IP69K

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-104

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Orange

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Transparent

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

O-Ring-Material, Seite 2

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 8x1: 30 Ncm, handfest

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
5640 RSMWV 3-RKMV 3-224/0,3 M 0.3 m
5641 RSMWV 3-RKMV 3-224/0,6 M 0.6 m
5643 RSMWV 3-RKMV 3-224/1 M 1 m
700001009 RSMWV 3-RKMV 3-224/1M 1 m