Produktnummer: RSMWV 3-RKMV 3-294
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, gewinkelter, durchscheinender 3-poliger M8-Standardstecker auf gerade, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardsteckerbuchse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, gewinkelter, durchscheinender 3-poliger M8-Standardstecker auf gerade, A-kodierte, durchscheinende 3-polige M8-Standardsteckerbuchse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 3-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs