Produktnummer: RST 4-637

M12 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Stecker, gerade, 4-polig, A-kodiert, gelbes Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes TPE-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²

M12 Standard-Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Stecker, gerade, 4-polig, A-kodiert, gelbes Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes TPE-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU-GF

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

637

Leiterquerschnitt

0.824 mm²

Anzahl der Drähte

4

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Gelb ähnlich RAL 1021

Kabeldurchmesser D

ø 7,112 ± 0,254 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-Klasse 43

Durchmesser isolierter Draht

ø2.032 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 105 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20626

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

Leitungseigenschaften

PLTC AWM 20626

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
10783 RST 4-637/10 M 10 m 4 A
13153 RST 4-637/15 M 15 m 4 A
10607 RST 4-637/5 M 5 m 4 A
600002678 RST 4-637/2M 2 m 4 A
600002679 RST 4-637/5M 5 m 4 A
600002680 RST 4-637/10M 10 m 4 A
600005806 RST 4-637/3M 3 m 4 A
600005808 RST 4-637/6M 6 m 4 A