Produktnummer: RST 4-RKWT 4-602
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, gelber 4-poliger M12-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, gelbe 4-polige M12-Standardsteckerbuchse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes PUR-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, gelber 4-poliger M12-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, gelbe 4-polige M12-Standardsteckerbuchse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes PUR-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
Vorderansicht Seite 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
|
Produktfamilie |
Sensor/Aktor-Steckverbinder |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Nennspannung |
250 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
2,5 kV |
|
Betriebsspannung |
230 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
4 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
Gerade |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
4 |
|
Kodierung, Seite 1 |
A |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial |
TPU-GF |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Gelb |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPU |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Gelb |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
|
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
798 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
0.824 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
4 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
PUR |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Mattes Gelb ähnlich RAL 1021 |
|
Kabeldurchmesser D |
ø 5,85 ± 0,20 mm |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC-Klasse 43 |
|
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,80 ± 0,05 mm |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 45 °C - + 80 °C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
- 20 °C - + 80 °C |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL-VW1, CSA FT1 |
|
Leitungseigenschaften |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit; Ausschluss von Silikon; Kälteflexibilität |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gewinkelt |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsmutter |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
4 |
|
Kodierung, Seite 2 |
A |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K |
|
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuZn |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
TPU |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
TPU |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Gelb |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Vernickelt |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
FKM, Grün |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Ölbeständigkeit |
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl |
|---|
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 6469 | RST 4-RKWT 4-602/7,5 M | 7.5 m |
| 26630 | RST 4-RKWT 4-602/0,6 M | 0.6 m |
| 26632 | RST 4-RKWT 4-602/1 M | 1 m |
| 26633 | RST 4-RKWT 4-602/2 M | 2 m |
| 26634 | RST 4-RKWT 4-602/3 M | 3 m |
| 26635 | RST 4-RKWT 4-602/4 M | 4 m |
| 26636 | RST 4-RKWT 4-602/5 M | 5 m |
| 26637 | RST 4-RKWT 4-602/6 M | 6 m |
| 26638 | RST 4-RKWT 4-602/15 M | 15 m |
| 27816 | RST 4-RKWT 4-602/10 M | 10 m |
| 42743 | RST 4-RKWT 4-602/1,5 M | 1.5 m |
| 44121 | RST 4-RKWT 4-602/0,3 M | 0.3 m |
| 48172 | RST 4-RKWT 4-602/8 M | 8 m |
| 57756 | RST 4-RKWT 4-602/20 M | 20 m |
| 63224 | RST 4-RKWT 4-602/7 M | 7 m |
| 9410 | RST 4-RKWT 4-602/30 M | 30 m |
| 600000027 | RST 4-RKWT 4-602/8M | 8 m |
| 600000832 | RST 4-RKWT 4-602/2,5M | 2.5 m |
| 600001517 | RST 4-RKWT 4-602/1,5M | 1.5 m |
| 600004342 | RST 4-RKWT 4-602/15M | 15 m |
| 600004370 | RST 4-RKWT 4-602/20M | 20 m |
| 610000829 | RST 4-RKWT 4-602/0,3M | 0.3 m |
| 610000830 | RST 4-RKWT 4-602/0,6M | 0.6 m |
| 610000831 | RST 4-RKWT 4-602/1M | 1 m |
| 610000833 | RST 4-RKWT 4-602/2M | 2 m |
| 610000834 | RST 4-RKWT 4-602/4M | 4 m |
| 610000835 | RST 4-RKWT 4-602/6M | 6 m |
| 610001495 | RST 4-RKWT 4-602/3M | 3 m |
| 610001496 | RST 4-RKWT 4-602/5M | 5 m |
| 610001591 | RST 4-RKWT 4-602/10M | 10 m |