Produktnummer: RST 4-RKWT 4-637

Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, gelber 4-poliger M12-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, gelbe 4-polige M12-Standardsteckerbuchse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes TPE-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²

Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, gelber 4-poliger M12-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, gelbe 4-polige M12-Standardsteckerbuchse, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes TPE-Kabel, 4-adrig, 0,824 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU-GF

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Kabelnummer

637

Leiterquerschnitt

0.824 mm²

Anzahl der Drähte

4

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Gelb ähnlich RAL 1021

Kabeldurchmesser D

ø 7,112 ± 0,254 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-Klasse 43

Durchmesser isolierter Draht

ø2.032 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 105 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20626

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

Leitungseigenschaften

PLTC AWM 20626

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

O-Ring-Material, Seite 2

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
7522 RST 4-RKWT 4-637/0,3 M 0.3 m
7524 RST 4-RKWT 4-637/0,6 M 0.6 m
7526 RST 4-RKWT 4-637/1 M 1 m
7527 RST 4-RKWT 4-637/1,5 M 1.5 m
7532 RST 4-RKWT 4-637/10 M 10 m
7984 RST 4-RKWT 4-637/15 M 15 m
7528 RST 4-RKWT 4-637/2 M 2 m
12445 RST 4-RKWT 4-637/20 M 20 m
7529 RST 4-RKWT 4-637/3 M 3 m
7530 RST 4-RKWT 4-637/4 M 4 m
7531 RST 4-RKWT 4-637/5 M 5 m
7982 RST 4-RKWT 4-637/6 M 6 m
8243 RST 4-RKWT 4-637/7 M 7 m
7983 RST 4-RKWT 4-637/7,5 M 7.5 m
8244 RST 4-RKWT 4-637/8 M 8 m
600001889 RST 4-RKWT 4-637/1M 1 m
600002585 RST 4-RKWT 4-637/0,3M 0.3 m
600002586 RST 4-RKWT 4-637/0,6M 0.6 m
600002587 RST 4-RKWT 4-637/1,5M 1.5 m
600002588 RST 4-RKWT 4-637/2M 2 m
600002589 RST 4-RKWT 4-637/5M 5 m
600003352 RST 4-RKWT 4-637/6M 6 m
600003353 RST 4-RKWT 4-637/4M 4 m
600003354 RST 4-RKWT 4-637/3M 3 m
600004259 RST 4-RKWT 4-637/10M 10 m
600005262 RST 4-RKWT 4-637/15M 15 m
600005346 RST 4-RKWT 4-637/20M 20 m
600005368 RST 4-RKWT 4-637/25M 25 m
600005369 RST 4-RKWT 4-637/30M 30 m
600005601 RST 4-RKWT 4-637/0,5M 0.5 m
600005602 RST 4-RKWT 4-637/7M 7 m
600005603 RST 4-RKWT 4-637/12M 12 m
600005619 RST 4-RKWT 4-637/8M 8 m