Produktnummer: RSTS 8-RKTS 8-299
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 8-poliger M12-Standardstecker auf gerade, A-kodierte, orangefarbene 8-polige M12-Standardsteckerbuchse, geschirmt, 30 V AC/DC, 2 A; schwarzes PUR-Kabel, 8-adrig, 0,25 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 8-poliger M12-Standardstecker auf gerade, A-kodierte, orangefarbene 8-polige M12-Standardsteckerbuchse, geschirmt, 30 V AC/DC, 2 A; schwarzes PUR-Kabel, 8-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | brown | green | yellow | grey | pink | blue | red |
Vorderansicht Seite 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | brown | green | yellow | grey | pink | blue | red |
|
Produktfamilie |
Sensor/Aktor-Steckverbinder |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
Geschirmt |
|
Nennspannung |
30 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
0,8 kV |
|
Betriebsspannung |
30 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
2 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
Gerade |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
8 |
|
Kodierung, Seite 1 |
A |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial |
TPU-GF |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Orange |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPU |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Orange |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
|
Abschirmungsmaterial |
CuZn, verzinnt |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
|
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
299 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
0.25 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
8 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 2 M |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
PUR |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Mattes Schwarz ähnlich RAL 9005 |
|
Kabeldurchmesser D |
ø6.60 mm |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
PP |
|
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,20 ± 0,05 mm |
|
Gesamtabschirmung (Kabel) |
Drahtgeflecht |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
50 °C + 90 °C (UL: + 80 °C) |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
25 °C + 90 °C (UL: + 80 °C) |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
UL Kabeltyp |
AWM: 20549 |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2 |
|
Leitungseigenschaften |
Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gerade |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsmutter |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
8 |
|
Kodierung, Seite 2 |
A |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuZn |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
TPU |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
TPU |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Orange |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Vernickelt |
|
Abschirmungsmaterial, Seite 2 |
CuZn, verzinnt |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
FKM, Grün |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|---|---|
|
Ölbeständigkeit |
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl |
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 49267 | RSTS 8-RKTS 8-299/1 M | 1 m |
| 49268 | RSTS 8-RKTS 8-299/2 M | 2 m |
| 49269 | RSTS 8-RKTS 8-299/10 M | 10 m |
| 49270 | RSTS 8-RKTS 8-299/5 M | 5 m |
| 49271 | RSTS 8-RKTS 8-299/0,3 M | 0.3 m |
| 49278 | RSTS 8-RKTS 8-299/0,6 M | 0.6 m |
| 50571 | RSTS 8-RKTS 8-299/1,5 M | 1.5 m |
| 50572 | RSTS 8-RKTS 8-299/3 M | 3 m |
| 55928 | RSTS 8-RKTS 8-299/6 M | 6 m |
| 61676 | RSTS 8-RKTS 8-299/13 M | 13 m |
| 87476 | RSTS 8-RKTS 8-299/15 M | 15 m |
| 89137 | RSTS 8-RKTS 8-299/25 M | 25 m |
| 108691 | RSTS 8-RKTS 8-299/8 M | 8 m |
| 109487 | RSTS 8-RKTS 8-299/7 M | 7 m |
| 109488 | RSTS 8-RKTS 8-299/20 M | 20 m |
| 109489 | RSTS 8-RKTS 8-299/40 M | 40 m |
| 934637563 | RSTS 8-RKTS 8-299/3,3 M | 3.3 m |
| 109750 | RSTS 8-RKTS 8-299/2,5 M | 2.5 m |
| 3641 | RSTS 8-RKTS 8-299/0,25 M | 0.25 m |
| 20188 | RSTS 8-RKTS 8-299/7,5 M | 7.5 m |
| 600005224 | RSTS 8-RKTS 8-299/2 M | 2 m |
| 630049269 | RSTS 8-RKTS 8-299/10 M | 10 m |
| 6X0049270 | RSTS 8-RKTS 8-299/5 M | 5 m |
| 934637221 | RSTS 8-RKTS 8-299/30 M | |
| 17532 | RSTS 8-RKTS 8-299/4 M |