Produktnummer: RSTS 8-RKWTS 8-184
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 8-poliger M12-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, orangefarbene 8-polige M12-Standardsteckerbuchse, geschirmt, 30 V AC/DC, 2 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 8-adrig, 0,25...
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, orangefarbener 8-poliger M12-Standardstecker auf gewinkelte, A-kodierte, orangefarbene 8-polige M12-Standardsteckerbuchse, geschirmt, 30 V AC/DC, 2 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 8-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs