Produktnummer: RSWT 5-RKMWV 5-671
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, durchscheinender 5-poliger M12-Standardstecker, abgewinkelt, auf B-kodierte, durchscheinende 5-polige M8-Standardsteckerbuchse, abgewinkelt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 5-adrig, 0,34...
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, durchscheinender 5-poliger M12-Standardstecker, abgewinkelt, auf B-kodierte, durchscheinende 5-polige M8-Standardsteckerbuchse, abgewinkelt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs