Produktnummer: RSWTS 5-RKWTS 5-298
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, orangefarbener 5-poliger M12-Standardstecker, abgewinkelt, auf A-kodierte, orangefarbene 5-polige M12-Standardsteckerbuchse, abgeschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: A-kodierter, orangefarbener 5-poliger M12-Standardstecker, abgewinkelt, auf A-kodierte, orangefarbene 5-polige M12-Standardsteckerbuchse, abgeschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 5-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs