Produktnummer: WRKMWV 3-520
M8 F&B (Wash-Down) Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, abgewinkelt, 3-polig, A-kodiert, weißes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 3-adrig, 0,25 mm²
M8 F&B (Wash-Down) Sensor/Aktor-Anschlusskabel, einseitig: Buchse, abgewinkelt, 3-polig, A-kodiert, weißes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 3-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs