Produktnummer: WRST 4-WRKWT/LED F 4-521
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, weißer 4-poliger M12-Stecker F&B (Wash-Down) auf abgewinkelte, A-kodierte, transparente 4-polige M12-Buchse F&B (Wash-Down) mit 2 x LEDs (PNP), 10–30 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel,...
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerader, A-kodierter, weißer 4-poliger M12-Stecker F&B (Wash-Down) auf abgewinkelte, A-kodierte, transparente 4-polige M12-Buchse F&B (Wash-Down) mit 2 x LEDs (PNP), 10–30 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs