Produktnummer: WRST 4-WRKWT/LED R 4-521
Sensor/Aktor-Doppelanschlusskabel: Stecker gerade A-kodiert weiß 4-polig M12 F& B (Wash-Down) Stecker auf Buchse gewinkelt A-kodiert transparent 4-polig M12 F& B (Wash-Down)-Stecker mit 3xLEDs (PNP), 10-30 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 4-adrig...
Sensor/Aktor-Doppelanschlusskabel: Stecker gerade A-kodiert weiß 4-polig M12 F& B (Wash-Down) Stecker auf Buchse gewinkelt A-kodiert transparent 4-polig M12 F& B (Wash-Down)-Stecker mit 3xLEDs (PNP), 10-30 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs