Produktnummer: WRST 5-WRKWT 5-522
Sensor/Aktor-Doppelanschlussleitung: Stecker gerade A-kodiert weiß 5-polig M12 F& B (Wash-Down) Stecker auf Buchse gewinkelt A-kodiert weiß 5-polig M12 F& B (Wash-Down)-Stecker, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 5-adrig, 0,25 mm²
Sensor/Aktor-Doppelanschlussleitung: Stecker gerade A-kodiert weiß 5-polig M12 F& B (Wash-Down) Stecker auf Buchse gewinkelt A-kodiert weiß 5-polig M12 F& B (Wash-Down)-Stecker, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes TPE-Kabel, 5-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs