Produktnummer: RKWT 5K-1024
M12 Stromanschlusskabel | Abgewinkelter Buchsenstecker → offener Stecker, 5-polig, K-Code, PUR (2,50 mm²) 14 AWG, 630 V / 24 A
M12-Stromanschluss | Einseitiges Anschlusskabel | M12-Winkelstecker, 5 Kontakte, K-Code → offenes Ende | Kabel: Schwarzes PUR; 2,50 mm² (14 AWG) | 630 V / 24 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge