Produktnummer: RS 40-RKT 4L-996/1M P-12556

7/8" auf M12, doppelseitiges Stromkabel: Stecker gerade auf Buchse gerade, 4-polig, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 10 A; gelbe TPE-Ummantelung, 1,50 mm² (16 AWG)

7/8" auf M12, doppelseitiges Stromkabel: Stecker gerade auf Buchse gerade, 4-polig, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 10 A; gelbe TPE-Ummantelung, 1,50 mm² (16 AWG)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Leistungssteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

63 V

Nennspannung (UL)

63 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

60 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

9 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Geformt | 7/8" Außengewinde | Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Kupfer (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

7/8: (50-60) Ncm, handfest anziehen"

Hinweis

1. Nicht unter Last verbinden oder trennen

Kabelnummer

996

Leiterquerschnitt

1.50 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7.5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 Mio, max. 50 m/s²

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 8.7 | 0.342"

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid-Polyamid (PVC-PA)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,55 mm | 0,100 "

Gesamtabschirmung (Kabel)

ungeschirmt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40° C bis + 90° C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-5° C bis + 90° C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-

UL Kabeltyp

NEC: TC-ER oder AWM Style 20328

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL1685 FT4/IEEE 1202 vertikaler Flammtest FT4

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Gut bis ausgezeichnet | Öl- und Chemikalienbeständigkeit: Gut, OIL RES II | UV-Beständigkeit: Gut, SUN RES | Tieftemperaturverhalten: Gut bis ausgezeichnet (flexibel bis -40 °C) | Flammschutz: UL1685 FT4/IEEE 1202 Vertikaler Flammtest | Halogenfrei: Nein | Mechanische Belastbarkeit: Gut bis hoch (beständig gegen Stöße, Reißen und Biegen) | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen & °C

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Geformt | M12 Innengewinde | Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

L

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, IP69K

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke, Seite 2

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupferlegierung (CuNi)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Kupfer über Gold (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat (PBT GF)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-2

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Nickel (Ni)

O-Ring-Material, Seite 2

Fluorelastomer (FKM)

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Hinweis, Seite 2

1. Nicht unter Last verbinden oder trennen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cULus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ölbeständigkeit II

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
934638034 RS 40-RKT 4L-996/1M P-12556 1 m