Produktnummer: RSWT 5L-1022

M12 Stromanschlusskabel | Stecker abgewinkelt → offener Stecker, 5-polig, L-Code, PUR (2,50 mm²) 14 AWG, 63 V / 24 A

M12-Stromanschluss | Einseitiges Anschlusskabel | M12-Stecker, abgewinkelt, 5 Kontakte (4+FE), L-Code → offenes Ende | Kabel: Graues PUR; 2,50 mm² (14 AWG) | 63 V / 24 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSWT 5L-1022

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Geformt | M12-Außengewinde | Abgewinkelt

Anzahl der Pins

5 (4+FE)

Kodierung, Seite 1

L

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

63 V

Nennspannung (UL)

63 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

60 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

24 A

Nennstrom (UL)*

16 A (UL-zertifiziert); Das Produkt ist so konzipiert, dass es die Anforderungen von UL 20 A erfüllt, es ist noch NICHT zertifiziert; a UL 20 Ein Zertifizierungsprozess kann auf besonderen Wunsch auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit uns eingeleitet werden.

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69k

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuNi)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Kupfer (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat (PBT GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Grau

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Befestigungsbeschichtung

Nickel (Ni)

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

1022

Leiterquerschnitt

2.5 mm²

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7.5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 10 Mio, max. 50 m/s²

Zyklen (Torsion)

˃ 5 Mio @ ± 30 ° /1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyurethan (PUR)

Farbe der Kabelummantelung

Grau

Kabeldurchmesser D

Ø 9.4 | 0.370"

Kabel-Isolierungsmaterial

Polypropylen (PP)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,35 mm | 0,092"

Gesamtabschirmung (Kabel)

ungeschirmt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40° C bis + 90° C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-30° C bis + 90° C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-40° C bis + 125° C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-20° C bis + 60° C

UL Kabeltyp

AWM Typ 20939

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet | Öl- und Chemikalienbeständigkeit: Ausgezeichnet | UV-Beständigkeit: Gut bis ausgezeichnet | Tieftemperaturverhalten: Ausgezeichnet (flexibel bis -40 °C) | Flammschutz: VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 | Halogenfrei: Ja, DIN VDE 0472 T.815 | Mechanische Belastbarkeit: Hoch (schlag-, reiß- und biegefest) | Eignung für Umgebungen: Außenbereich, ölige, feuchte oder raue Umgebungen & °C

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN VDE 0472 T.815

Ölbeständigkeit

HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

1. Nicht unter Last verbinden oder trennen

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

1. Nicht unter Last verbinden oder trennen

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934852165 RSWT 5L-1022/3 M
934852166 RSWT 5L-1022/5 M
934852167 RSWT 5L-1022/10 M
934852168 RSWT 5L-1022/15 M