Produktnummer: RK 190M-769

1-1/8 - Buchse 0° | #Kontakte: 19 | 300 V | Kabel TPE YE; 18 AWG; NUMMERISCH | cURus

Einseitiges Anschlusskabel | 1-1/8"-Buchse, gerade | #Kontakte: 19 | 300 V / 83 A | Kabel: TPE, gelb; 19x18 AWG; NUMERISCH | curus 2238" &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

MINI 1-1/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

Geformt | 1-1/8" Innengewinde | Gerade

Anzahl der Pins

19 (18+PE)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde, Kupplungsmutter

Nennspannung

300 V

Nennspannung (UL)

300 V

Betriebsspannung

270 V

Nennstrom (UL)*

Leistung 8 A | Signal: 3 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

MINI: 70 Ncm, handfest

Zubehör gesondert zu bestellen

500000358 - RS-TU Gewindeadapter

Kabelnummer

769

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

19

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 13,46 mm | 0,529"

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,00 mm | 0,079"

Gesamtabschirmung (Kabel)

ungeschirmt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C Zu + 90°C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-5° C bis + 90° C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

- 40 °C Zu + 90°C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-5° C bis + 90° C

UL Kabeltyp

(UL) PLTC oder AWM 20626

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT4

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Sehr gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser; öle; Fette; Säuren; alkalien; und Lösungsmittel| Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegung) | Umweltverträglichkeit: im Freien; ölig; nass; oder raue Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004042 RK 190M-769/2M 2 m
500004889 RK 190M-769/3M 3 m
500003259 RK 190M-769/5M 5 m
540001299 RK 190M-769/6M 6 m
500003260 RK 190M-769/10M 10 m
500004041 RK 190M-769/15M 15 m
500003261 RK 190M-769/20M 20 m
540000818 RK 190M-769/25M 25 m
540000778 RK 190M-769/30M 30 m
540002246 RK 190M-769/40M 40 m
540003182 RK 190M-769/50M 50 m
540003183 RK 190M-769/60M 60 m