Produktnummer: RK 40-637

7/8 - Innengewinde 0° | #Kontakte: 4 | 300 V | Kabel TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus"

7/8"-Anschlusskabel, gerade, Buchse | #Kontakte: 4 | 300 V / 5,6 A | Kabel: TPE, gelb, 4 x 18 AWG, IEC | cURus 2238"

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

MINI 7/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

Geformt | 7/8" Innengewinde | Gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde, Kupplungsmutter

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5.6 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

MINI: 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

637

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

4

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

.280" (7,1 mm)

Gesamtabschirmung (Kabel)

ungeschirmt

UL Kabeltyp

PLTC

Leitungseigenschaften

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500002699 RK 40-637/6F 6 ft
500003622 RK 40-637/10M 10 m
500002696 RK 40-637/12F 1.2 ft
500002766 RK 40-637/15F 15 ft
500004600 RK 40-637/15M 15 m
500002697 RK 40-637/20F 20 ft
500002698 RK 40-637/30F 30 ft
500002698 RK 40-637/30F 30 ft
6512280 RK 40-637/30F 30 ft
500004356 RK 40-637/33F 33 ft
500004698 RK 40-637/40F 40 ft
500003434 RK 40-637/50F 50 ft
500002767 RK 40-637/66F 66 ft
500003006 RK 40-637/100F 100 ft