Produktnummer: RKF6S 5L-034
M12 Stromanschluss | Buchse | Frontmontage (weiblich) → Offenes Ende, 5-polig, L-Code, (2,50 mm²) 14 AWG, 63 V / 24 A
M12 Stromanschluss | Buchse | M12-Innenbuchse, Frontmontage, #Kontakte: 5 (4+FE), l-Code → Offenes Ende | Anschlussdrähte: mPPE; 2,50 mm² (14 AWG) | 63 V / 24 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge