Produktnummer: RKT 5L-1001
M12 Stromanschlusskabel | Buchse gerade → offener Stecker, 5-polig, L-Code, TPE (1,50 mm²) 16 AWG, 63 V / 16 A
M12-Stromanschluss | Einseitiges Anschlusskabel | M12-Buchse, gerade, 5 Kontakte (4+FE), L-Code → offenes Ende | Kabel: Schwarzes TPE; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications