Produktnummer: RKU 12-256
M23 - Buchse 0° | Anzahl Kontakte: 12 | 120 V | Kabel: Schwarz (PUR); 8x0,5 mm² + 3x1,0 mm²;
M23 - Gerades Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 12 | 120 V / 8 A | Schwarzer PUR-Mantel, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | green | yellow | grey | grey-pink | red-blue | white-green | brown-green | blue | blue (bridge to pin 9) | brown | green-yellow |
|
Produktfamilie |
Stromanschluss |
|---|---|
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M23 Power |
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, einseitig umspritzt |
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchsenkontakt/Buchse |
|
Steckverbinder-Design |
M23 | Buchse | 12-polig | 0° |
|
Anzahl der Pins |
12 |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsmutter |
|
Nennspannung |
125 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
1,5 kV |
|
Betriebsspannung |
120 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
8 A |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Querschnitt |
8 x 0,5 mm² + 3x1,0 mm² |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 25 °C Zu + 80 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP67 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Luft- und Kriechstrecke |
gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Materialien
|
Kontakt-Basismaterial |
Messing (CuZn) |
|---|---|
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Gold über Kupfer (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial |
Polyamid (Nylon), PA 66 |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94-HB |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94-HB |
|
Befestigungsmaterial |
Messing (CuZn) |
|
Befestigungsbeschichtung |
Nickel (Ni) |
|
O-Ring-Material |
Fluorkohlenstoffkautschuk (FKM) |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
256 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
8 x 0,5 mm² + 3x1,0 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
11 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 2 M |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
Polyurethan (PUR) |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
|
Kabeldurchmesser D |
Ø 9.30 |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
Polypropylen (PP) |
|
Durchmesser isolierter Draht |
8 x Ø 1,45 mm + 3 x Ø 1,95 mm |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
-50°C Zu + 80°C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
-25°C Zu + 80°C |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- 25 °C Zu + 60 °C |
|
UL Kabeltyp |
AWM: 20549 |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2; flammhemmend |
|
Leitungseigenschaften |
Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet | Öl- & Chemikalienbeständigkeit: Ausgezeichnet | UV-Beständigkeit: Ausgezeichnet | Leistung bei niedrigen Temperaturen: Ausgezeichnet (flexibel bis -40°C) | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Ausgezeichnet (stoß-, reiß- und biegefest) | Schleppkette | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|---|
Anmerkungen
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|---|---|
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
|
Besonderheiten |
Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden. |
Information
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|---|---|
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
|
Besonderheiten |
Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden. |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 9350 | RKU 12-256/100 M | |
| 19692 | RKU 12-256/0,6 M | |
| 427 | RKU 12-256/2 M | 2 m |
| 60682 | RKU 12-256/5 M | 5 m |
| 500002308 | RKU 12-256/5 M | 5 m |
| 60676 | RKU 12-256/10 M | 10 m |
| 500002300 | RKU 12-256/10 M | 10 m |
| 60677 | RKU 12-256/15 M | 15 m |
| 500002479 | RKU 12-256/15 M | 15 m |
| 60679 | RKU 12-256/20 M | 20 m |
| 500002356 | RKU 12-256/20 M | 20 m |
| 61112 | RKU 12-256/25 M | 25 m |
| 61142 | RKU 12-256/30 M | 30 m |
| 61161 | RKU 12-256/40 M | 40 m |
| 934636816 | RKU 12-256/50 M | 50 m |