Produktnummer: RS 50-877

7/8 - Stecker 0° | #Kontakte: 5 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; US | cURus"

Einseitiges Anschlusskabel | 7/8"-Stecker, gerade | Anzahl Kontakte: 5 | 600 V / 8 A | Kabel: TPE, gelb; 5 x 16 AWG; US | UL 2238; cURus"

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

MINI 7/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Geformt | 7/8" Außengewinde | Gerade

Anzahl der Pins

5 (4+PE)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Außengewinde, Kupplungsschraube

Nennspannung

600 V

Nennstrom

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

MINI: 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

877

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 9,40 mm | 0,370"

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,56 mm (0,101")

Gesamtabschirmung (Kabel)

ungeschirmt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90°C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis +90 °C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-30 °C bis +90°C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

+ 5 °C bis +90 °C

UL Kabeltyp

UL: NEC Typ TC-ER (UL 1277)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Sehr gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: im Freien, in öligen, nassen oder rauen Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ölbeständigkeit II

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004602 RS 50-877/10M 10 m
500004748 RS 50-877/20M 20 m
540003121 RS 50-877/22M 22 m
540003122 RS 50-877/23M 23 m
540003119 RS 50-877/25M 25 m
540003120 RS 50-877/28M 28 m