Produktnummer: RSRK 50-794

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 5-polig, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5,6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 5-polig, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5,6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5.6 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

MINI 7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Geformt | 7/8" Außengewinde | Gerade

Befestigungstyp

Außengewinde, Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67 / NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Kabelnummer

794

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

5

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

.304" (7,7 mm)

UL Kabeltyp

PLTC

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

MINI 7/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Geformt | 7/8" Innengewinde | Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Innengewinde, Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

5

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker.

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupferlegierung (CuZn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Schwarz eloxiert

UL

UL 2238 anerkannt

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
633 RSRK 50-794/30 F
632 RSRK 50-794/20 F
500004197 RSRK 50-794/0.5M 0.5 m
500004067 RSRK 50-794/1F 1 ft
500004198 RSRK 50-794/1M 1 m
500002972 RSRK 50-794/1.5F 1.5 ft
500004077 RSRK 50-794/2F 2 ft
500004199 RSRK 50-794/2M 2 m
500002971 RSRK 50-794/3F 3 ft
500004200 RSRK 50-794/3M 3 m
500004201 RSRK 50-794/4M 4 m
500004202 RSRK 50-794/5M 5 m
500002948 RSRK 50-794/6F 6 ft
500004203 RSRK 50-794/6M 6 m
629 RSRK 50-794/6 F 6 ft
500003156 RSRK 50-794/7F 7 ft
500004204 RSRK 50-794/7M 7 m
500004205 RSRK 50-794/8M 8 m
500003157 RSRK 50-794/9F 9 ft
500004206 RSRK 50-794/9M 9 m
500002991 RSRK 50-794/10F 10 f
500004207 RSRK 50-794/10M 10 m
500002949 RSRK 50-794/12F 1.2 ft
500002950 RSRK 50-794/15F 15 ft
500004208 RSRK 50-794/15M 15 m
631 RSRK 50-794/15 F 15 ft
500002951 RSRK 50-794/20F 20 ft
500004209 RSRK 50-794/20M 20 m
500004210 RSRK 50-794/25M 25 m
500002952 RSRK 50-794/30F 30 ft
500003094 RSRK 50-794/40F 40 ft
500002970 RSRK 50-794/50F 50 ft
500003309 RSRK 50-794/60F 60 ft
500003173 RSRK 50-794/70F 70 ft
500004269 RSRK 50-794/115F 115 ft