Produktnummer: RSRK 50-877

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 5-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG

RSRK 50-877 – 7/8 Zoll doppelseitiges Stromkabel: Stecker gerade auf Buchse gerade, 5-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom

8 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

MINI 7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Geformt | 7/8" Außengewinde | Gerade

Befestigungstyp

Außengewinde, Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

5 (4+PE)

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Kabelnummer

877

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 9,40 mm | 0,370"

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,56 mm | 0,101"

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90°C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis +90 °C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-30 °C bis +90°C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

+ 5 °C bis +90 °C

UL Kabeltyp

UL: NEC Typ TC-ER (UL 1277)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Leitungseigenschaften

Beständig gegen Öl und Kühlmittel, Vibrationen, Abrieb, Schweißfunken, ständiges Biegen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

MINI 7/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Geformt | 7/8" Innengewinde | Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Innengewinde, Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

5 (4+PE)

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Betriebstemperatur (UL), Seite 2

- 30 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupferlegierung (CuZn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au/Ag

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Schwarz eloxiert

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last verbinden oder trennen

UL-Datei

E104696

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ölbeständigkeit II

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
20123 RSRK 50-877/3 M
8241 RSRK 50-877/2 M
9200 RSRK 50-877/10 M
20635 RSRK 50-877/0,6 M
18344 RSRK 50-877/12 M
20634 RSRK 50-877/0,3 M
9198 RSRK 50-877/1 M
9199 RSRK 50-877/5 M
1074 RSRK 50-877/20 M
500004448 RSRK 50-877/0.3M 0.3 m
500003375 RSRK 50-877/0.5M 0.5 m
500004449 RSRK 50-877/0.6M 0.6 m
500003252 RSRK 50-877/1M 1 m
500003200 RSRK 50-877/2M 2 m
540003442 RSRK 50-877/2.5M 2.5 m
500003196 RSRK 50-877/3M 3 m
500003376 RSRK 50-877/4M 4 m
500003199 RSRK 50-877/5M 5 m
500003377 RSRK 50-877/6M 6 m
500003378 RSRK 50-877/7M 7 m
500003329 RSRK 50-877/8M 8 m
500004220 RSRK 50-877/9M 9 m
500003197 RSRK 50-877/10M 10 m
500003379 RSRK 50-877/12M 12 m
500003328 RSRK 50-877/13M 13 m
500003304 RSRK 50-877/15M 15 m
500003198 RSRK 50-877/20M 20 m
500004063 RSRK 50-877/22M 22 m
500003303 RSRK 50-877/25M 25 m
500003302 RSRK 50-877/30M 30 m
500003444 RSRK 50-877/35M 35 m
500003380 RSRK 50-877/40M 40 m
500004070 RSRK 50-877/45M 45 m
500003381 RSRK 50-877/50M 50 m
500004069 RSRK 50-877/55M 55 m
500003382 RSRK 50-877/60M 60 m
500003383 RSRK 50-877/70M 70 m
500003384 RSRK 50-877/80M 80 m