Produktnummer: RST 4L-996 SW
M12 Stromanschlusskabel | Stecker gerade → offener Stecker, 4-polig, L-Code, TPE (1,50 mm²) 16 AWG, 63 V / 16 A
M12-Stromanschluss | Einseitiges Anschlusskabel | M12-Stecker, gerade, 4 Kontakte, L-Code → offenes Ende | Kabel: Gelbes TPE; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge