Produktnummer: RST 4L-RKT 4L-996 SW
M12 Stromanschlusskabel | Stecker gerade → Buchse gerade, 4-polig, L-Code, TPE (1,50 mm²), 16 AWG, 63 V / 16 A
M12-Stromanschluss | Doppelanschlusskabel | M12-Stecker gerade, 4 Kontakte, L-Code → M12-Buchse gerade, 4 Kontakte, L-Code | Kabel: Gelbes TPE; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
Vorderansicht Seite 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
|
Produktfamilie |
Stromanschluss |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Nennspannung |
63 V |
|
Nennspannung (UL) |
63 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
1,5 kV |
|
Betriebsspannung |
60 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
16 A |
|
Nennstrom (UL)* |
16 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 Power |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stiftkontakt/Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
Geformt | M12-Außengewinde | Gerade |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
4 |
|
Kodierung, Seite 1 |
L |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP69k |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-111 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß IEC 60664-1 |
|
Luft- und Kriechstrecke |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
Überspannungskategorie |
III gemäß IEC 60664-1 |
|
Kontakt-Basismaterial |
Kupferlegierung (CuNi) |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Gold über Kupfer (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial |
Glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat (PBT GF) |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-2 |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
Kupferlegierung (CuZn) |
|
Befestigungsbeschichtung |
Nickel (Ni) |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
|
Hinweis |
1. Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
996 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
1.50 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
4 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 4 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 7.5 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 2 Mio, max. 50 m/s² |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Gelb |
|
Kabeldurchmesser D |
Ø 8.7 | 0.342" |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
Polyvinylchlorid-Polyamid (PVC-PA) |
|
Durchmesser isolierter Draht |
Ø 2,55 mm | 0,100 " |
|
Gesamtabschirmung (Kabel) |
ungeschirmt |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
-40° C bis + 90° C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
-5° C bis + 90° C |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- |
|
UL Kabeltyp |
NEC: TC-ER oder AWM Style 20328 |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
UL 1685 FT4/IEEE 1202 Vertikale Flammprüfung, FT4 |
|
Leitungseigenschaften |
Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Gut bis ausgezeichnet | Öl- und Chemikalienbeständigkeit: Gut, OIL RES II | UV-Beständigkeit: Gut, SUN RES | Tieftemperaturverhalten: Gut bis ausgezeichnet (flexibel bis -40 °C) | Flammschutz: UL1685 FT4/IEEE 1202 Vertikaler Flammtest | Halogenfrei: Nein | Mechanische Belastbarkeit: Gut bis hoch (beständig gegen Stöße, Reißen und Biegen) | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen & °C |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M12 Power |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchsenkontakt/Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Geformt | M12 Innengewinde | Gerade |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsmutter |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
4 |
|
Kodierung, Seite 2 |
L |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67, IP69k |
|
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-111 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß IEC 60664-1 |
|
Luft- und Kriechstrecke, Seite 2 |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
III gemäß IEC 60664-1 |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
Kupferlegierung (CuNi) |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Kupfer über Gold (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
Glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat (PBT GF) |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
Kupferlegierung (CuZn) |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Nickel (Ni) |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
Fluorelastomer (FKM) |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
|
Hinweis, Seite 2 |
1. Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Zulassungen
|
UL-Datei |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237; cULus |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
Nein |
|---|---|
|
Ölbeständigkeit |
Ölbeständigkeit II |
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|
Produkteigenschaften |
Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen. |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|
Produkteigenschaften |
Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen. |