Produktnummer: RSW 50-877
7/8 - Stecker 90° | #Kontakte: 5 | 600 V | Kabel TPE YE, 16 AWG, US | cURus"
7/8"-Anschlusskabel, abgewinkelt, Stecker | Anzahl Kontakte: 5 | 600 V / 8 A | Kabel: TPE, gelb, 5x16 AWG, US | cURus 2238"
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge