Produktnummer: RSWRK 601A-896
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker abgewinkelt auf Buchse gerade, 6-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG
RSWRK 601A-896 – 7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker abgewinkelt auf Buchse gerade, 6-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge