Produktnummer: STAK 3 N Grau
Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, gerade mit Zugentlastung, 3-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, gerade mit Zugentlastung, 3-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge