Produktnummer: STAS 3 N Grau
Rechteckiger, vor Ort konfektionierbarer Stromanschluss (ST-Serie): Stecker, gerade mit Zugentlastung, 3-polig+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
Rechteckiger, vor Ort konfektionierbarer Stromanschluss (ST-Serie): Stecker, gerade mit Zugentlastung, 3-polig+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge