Produktnummer: ASBS 2 M12-5S 1-2 F
T-Splitter Sensor/Aktor M12 auf M12, IP67, orangefarbenes PUR-Gehäuse, 5-poliger M12-Stecker auf 4-polige M12-Buchse, gerade Verbindung, 50 V AC / 60 V DC, UL: 30 V AC/DC, 4 A
T-Verteiler Sensor/Aktor M12 auf M12, IP67, orangefarbenes PUR-Gehäuse, 5-poliger M12-Stecker auf 4-polige M12-Buchse, gerade Verbindung, feste Bördelmuttern zur Vereinfachung der Installation, 2 x M4-Montagelöcher mit Distanzstiften zur Montageplatte, 50 V AC / 60 V DC, UL: 30 V AC/DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin