Produktnummer: A7JSJSA6023

Ethernet/IP CAT6A 10 Gbit/s 10-Gigabit-Ethernet-Kabelsatz mit zwei Enden, gerader transparenter RJ45-Stecker auf gerader transparenter RJ45-Stecker, geschirmt, PVC-Kabel, 8 Adern.

Ethernet/IP CAT6A 10 Gbit/s 10-Gigabit-Ethernet-Kabelsatz mit zwei Enden, gerader transparenter RJ45-Stecker auf gerader transparenter RJ45-Stecker, geschirmt, PVC-Kabel, 8 Adern.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

RJ45-Stecker

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V

Art der Datenübertragung

10GBase-T, Cat6A

Datenübertragungsrate

10 Gbit/s

Mögliche Anwendungen

Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6a und 6, wie etwa: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, PoE ++ IEEE 802.3 bt Typ 3 und Typ 4 ist anwendbar für Patchkabelanwendungen mit max. 10 m

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25°C bis +70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Gehäusematerial

PC – Polycarbonat, UL94-V0 zertifiziert

Befestigungsbeschichtung

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Abschirmungsmaterial

Kupferlegierung

Kabeltyp

4P 26AWG Cat6A S/FTP PVC-Patchkabel

Anzahl der Drähte

8 Adern

Kabelwiderstände

14,5 Ohm/100m

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20276

Leiter-Material

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

PVC

Kabeldurchmesser D

6.2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

1.08 mm

Folienabschirmung

Schirmung: Jedes Paar mit Einzelfolie + Gesamtgeflechtschirm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

‐20°C Zu + 80°C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2, IEC 60332‐1, IEC 60332-3A

Farben der Kabelseele

1: Blau& Weiß, 2: Orange& Weiß, 3: Grün& Weiß, 4: Braun& Weiß

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 25°C bis +70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Gehäusematerial, Seite 2

PC – Polycarbonat, UL94-V0 zertifiziert

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Abschirmungsmaterial, Seite 2

Kupferlegierung

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.39 Revisionsdatum: 10-26-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.39 Revisionsdatum: 10-26-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Kabellänge Farbe
A7JSJSA6023060030 0.3 m Blau
A7JSJSA6023060050 0.5 m Blau
A7JSJSA6023000100 1 m Schwarz
A7JSJSA6023010100 1 m Braun
A7JSJSA6023020100 1 m Rot
A7JSJSA6023030100 1 m Orange
A7JSJSA6023040100 1 m Gelb
A7JSJSA6023050100 1 m Grün
A7JSJSA6023060100 1 m Blau
A7JSJSA6023070100 1 m Lila
A7JSJSA6023080100 1 m Grau
A7JSJSA6023090100 1 m Weiß
A7JSJSA6023060150 1.5 m Blau
A7JSJSA6023000200 2 m Schwarz
A7JSJSA6023010200 2 m Braun
A7JSJSA6023020200 2 m Rot
A7JSJSA6023030200 2 m Orange
A7JSJSA6023040200 2 m Gelb
A7JSJSA6023050200 2 m Grün
A7JSJSA6023060200 2 m Blau
A7JSJSA6023070200 2 m Lila
A7JSJSA6023080200 2 m Grau
A7JSJSA6023090200 2 m Weiß
A7JSJSA6023000300 3 m Schwarz
A7JSJSA6023010300 3 m Braun
A7JSJSA6023020300 3 m Rot
A7JSJSA6023030300 3 m Orange
A7JSJSA6023040300 3 m Gelb
A7JSJSA6023050300 3 m Grün
A7JSJSA6023060300 3 m Blau
A7JSJSA6023070300 3 m Lila
A7JSJSA6023080300 3 m Grau
A7JSJSA6023090300 3 m Weiß
A7JSJSA6023060500 5 m Blau
A7JSJSA6023060750 7.5 m Blau
A7JSJSA6023061000 10 m Blau
A7JSJSA6023061500 15 m Blau
A7JSJSA6023062000 20 m Blau
A7JSJSA6023062500 25 m Blau
A7JSJSA6023063000 30 m Blau