Produktnummer: RSFP 5B M
M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage positionierbar, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, B-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage positionierbar, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, B-kodiert, ungeschirmt, metallicgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A