Produktnummer: RKC 4/7
M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubbauform, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom
M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Stecker, gerade, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubbauform, 50 V AC / 60 V DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin