Produktnummer: RKCI 5A
M12 feldkonfektionierbarer Steckverbinder, IDC-Anschluss, Metallgehäuse, IP67, Buchse, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, gerade
M12 feldkonfektionierbarer Steckverbinder für die dezentrale Feldmontage, Schneidklemmtechnik (IDC), Buchse, 5-polig, A-kodiert, Zinkdruckguss-Metallgehäuse mit Polyamid-Anteil, für raue Umgebungsbedingungen, IP65/IP67, ungeschirmt, gerade, 0,34…0,5mm², AWG 20AWG22, Nennspannung 50V, Nennstrom 4A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin