Produktnummer: RST 4-RKT 4-773
Sensor-/Aktor-Steckverbinder: Kabelsatz, doppelseitig, M12-Standard, gerader Stecker, 4-polig auf M12-Standard, gerade Buchse, 4-polig; mit gelbem TPE-C 22 AWG-Kabel
Sensor-/Aktor-Steckverbinder: Kabelsatz, doppelseitig, M12-Standard, gerader Stecker, 4-polig auf M12-Standard, gerade Buchse, 4-polig, 250 V | 4 A; mit gelbem TPE-C 22 AWG-Kabel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Ressourcen
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
|
Produktfamilie |
Sensor/Aktor-Steckverbinder |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Nennspannung |
250 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
2,5 kV |
|
Betriebsspannung |
230 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
4 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
Gerade |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
4 |
|
Kodierung, Seite 1 |
A |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67 |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
CuSn |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial |
TPU |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz oder Orange |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPU |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Grau-transparent |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
CuZn, vernickelt, Außengewinde |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
773 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
22 AWG |
|
Anzahl der Drähte |
4 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 8 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 5 M |
|
Leiter-Material |
Cu [blankes Kupfer] |
|
Material der Kabelummantelung |
TPE-C |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Gelb |
|
Kabeldurchmesser D |
Ø4.98 mm |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC-SR |
|
Durchmesser isolierter Draht |
Ø1.19 mm |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
-40 bis 105°C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
-15 bis 90°C |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
-15 bis 90°C |
|
UL Kabeltyp |
(UL) PLTC 105C SUN RES ODER (CSA) C(UR) AWM I/II A/B 105C, 300V |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
FT1 |
|
Leitungseigenschaften |
Mechanische Eigenschaften: Hervorragende Flexibilität für C-Schienen/Schleppketten, hohe Schlagfestigkeit, Reißfestigkeit & Abrieb | Widerstandseigenschaften: Chemikalien wie Säuren, Entfettungsmittel, Alkohol und Laugen, Erdölflüssigkeiten wie Öl, Gas und Fett, Schweißfunken, Sonnenlicht und Ozon |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gerade |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsgewinde |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
4 |
|
Kodierung, Seite 2 |
A |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67 |
|
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuSn |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
TPU |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz oder Orange |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
TPU |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Grau-transparent |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
CuZn, vernickelt, Innengewinde |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
FKM, Grün oder Schwarz |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
|
Hinweis, Seite 2 |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Zulassungen
|
UL-Datei |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
Ja |
|
VDE |
Ja |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |