Produktnummer: ZV 2 4-3-225
T-Splitter, Sensor/Aktor, doppelte M12 3-polige Buchse, mit schwarzem PUR-Kabel
T-Verteiler, Sensor/Aktor, M12 auf M12, IP67, orangefarbenes PUR-Gehäuse, 3-polige M12-Buchse auf 3-polige M12-Buchse, 63 V, 4 A, mit PUR, schwarzer Ummantelung, 4 x 0,34 mm² Kabel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin