Produktnummer: GAN20LU-S24-618
Form A - Buchse 90° | #Kontakte: 2 | Suppressordiode (TVS) & ye LED | 24 V | Kabel: Grau (PVC); 0,75 mm²; IEC | cURus
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 2 | Suppressordiode (TVS) & gelbe LED | 24 V / 10 A | Kabel: Grauer PVC-Mantel; 2 x 0,75 mm² (18 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge