Produktnummer: GAN22LU-A0U-226
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 2+2 EW | Keine Schutzschaltung | 250 V | Kabel: Schwarz (PUR); 0,50 mm²; IEC | cURus
Form A - Einseitig gewinkelte Buchsenleitung | Anzahl Kontakte: 2+2 PE | Ohne Schutzschaltung | 250 V / 6 A | Kabel: Schwarzer PUR-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge