Produktnummer: GAN22LU-S24-603
Bauform A - Buchse 90° | #Kontakte: 2+2 PE | Suppressordiode (TVS) & ye LED | 24 V | Kabel: Grau (PUR); 0,75 mm²;
Form A - Einseitig abgewinkelte Buchsenleitung | Anzahl Kontakte: 2+2 PE | Suppressordiode (TVS) & gelbe LED | 24 V / 10 A | Kabel: Grauer PUR-Mantel; 3x0,75 mm² (18 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge